Com a plataforma de software flexível PLCnext Engineer, você obtém um software gratuito que reúne em uma ferramenta todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control. O software permite a configuração, programação conforme IEC 61131-3, programação de segurança, visualização e o diagnóstico, podendo ser expandida com funções e interfaces adicionais através de suplementos.
PLCnext Engineer oferece a possibilidade de acessar a programas de linguagem de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e os colocar em funcionamento e gerenciar em um PLCnext Control. Desta forma, o código de linguagem de alto nível está convenientemente ligado à automação padrão.
Axioline F, Módulo de saída analógica, Saídas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnologia de conexão: 2 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F