O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais digitais. Para aumentar a imunidade a interferência, pode ajustar os tempos de filtragem das entradas. Os tempos de filtragem de 100 μs permitem implementar de modo prático uma função de contagem com uma frequência de entrada de 5 kHz no máximo.
AXL F DI16/4 2F
-
Módulo digital
2688022
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001cULus Listed
ID de certificação: E238705cULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
16 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Tempos de filtragem ajustáveis em dois níveis: < 100 µs ou 500 µs
Frequência máxima de entrada: 5 kHz
Corrente de carga máxima permitida por sensor: 2 A
Corrente de carga máxima permitida do módulo: 4 A (2 A por grupo de máx. 8 sensores)
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Placa de identificação de aparelho armazenada