O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. Ele serve para o registro de sinais de sensores de temperatura resistivos. O módulo é compatível com sensores de platina e níquel comuns conforme DIN EN 60751 e SAMA. Além disso, com os sensores Cu10, Cu50, Cu53 e diversos tipos de sensores KTY8x..
AXL F RTD4 1H
-
Módulo de temperatura
2688556
Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 4 (para sensores de temperatura resistivos), tecnologia de conexão: 2, 3, 4 condutores (blindados), velocidade de transmissão no bus local: 100 MBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive módulo de base de bus e conectores Axioline F
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
LR
ID de certificação: LR2480202TA-02PRS
ID de certificação: TE/1020/880590/21BSH
ID de certificação: 840RINA
ID de certificação: ELE008423XG001ABS
ID de certificação: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de certificação: E238705Produtos compatíveis
Suas vantagens
4 canais de entrada analógicos para a conexão de resistências de medição de temperatura (RTD)
Entradas lineares 500 Ω e 5 kΩ
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Linearização digital integrada do sensor
Representação do valor de medição diretamente em °C, °F ou Ω
Indicação do valor de medição no formato de 16 Bit no formato de ponto flutuante
Filtro programável
Entradas protegidas contra curto-circuito
Estabilidade de temperatura
Imunidade a interferências muito elevada
Emissão reduzida de interferências
Monitoramento de instalação mediante a função de busca de canal "Channel Scout"
Placa de identificação de aparelho armazenada