Conector de instalação e cabo de instalação

Conectores de instalação

Com nossos conectores de instalação, você conecta cabos de forma flexível e sem complicações. Dependendo da aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, ​distribuição de energia prática ou ​conexão de dispositivos compacta. As caixas robustas e os graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência segura em espaços externos e úmidos.

Go to Product Detail Page for item 1313281
PRC 20/2-C4-FT25-MS2,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
PRC 20/2-C4-FT25-MS2,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1313281

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: PRC 20, cor: preto, número de polos: 2, bitola do condutor mín.: 0,5 mm2, bitola do condutor máx.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente, área de aplicação: SELV

Go to Product Detail Page for item 1313276
PRC 20/2-C2-FT25-MS2,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
PRC 20/2-C2-FT25-MS2,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1313276

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Família de artigos: PRC 20, cor: preto, número de polos: 2, bitola do condutor mín.: 0,5 mm2, bitola do condutor máx.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente, área de aplicação: DC

Go to Product Detail Page for item 1313290
PRC 20/2-C2-FC-MS2,5 6-14 - Conector
PRC 20/2-C2-FC-MS2,5 6-14 - Conector
1313290

Conector, Família de artigos: PRC 20, cor: preto, número de polos: 2, bitola do condutor mín.: 0,5 mm2, bitola do condutor máx.: 2,5 mm2, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Opção de configuração para destravamento: 1. com uma ferramenta ou 2. manualmente, área de aplicação: DC

Suas vantagens

  • A tecnologia de conexão certa para cada aplicação: contato IDC rápido, Push-in Technology simples e conexão a parafuso comprovada
  • As variantes de 3 e 5 polos permitem uma alta densidade de potência com um design compacto
  • Elevada confiabilidade através de caixas robustas no grau de proteção IP66/IP68/IP69K, resistência a impactos IK07
  • Montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Configuração flexível da distribuição de energia, graças a variantes fixas e plugáveis
  • Eletrônica com proteção sistemática, uma vez que as caixas não têm de ser abertas mesmo na conexão de cabos adutores

Novos produtos

Distribuidores de energia da série PRC 20
Distribuidor IPD para instalação elétrica
Conectores de instalação QPD STAS 3

Distribuidores de energia plugáveis até 20 A

Montado para uma instalação rápida

O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples e rápida com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.

Características principais

  • Tensão de dimensionamento: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
  • Corrente de dimensionamento: 20 A
  • Grau de proteção até IP69
  • Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificação: mecânica e por cores
  • Número de entradas: 1
  • Número de saídas: 2

Suas vantagens

  • Baixo esforço de instalação no canteiro de obras graças a Plug and Play
  • Menos erros de cabeamento graças a 100 % de controle na produção
  • Intertravamento manual e a ferramenta para uma maior flexibilidade no local
  • "Plug and forget" por meio do uso de materiais comprovados
  • Uso seguro também em condições ambientais extremas

Distribuidor para a instalação elétrica

Distribuição de energia simples e sem ferramenta

Os distribuidores de triagem IPD permitem a distribuição de energia simples e segura em edifícios ou instalações de infraestrutura. A instalação de conectores de 3 e 5 polos com bitolas de condutor de até 2,5 mm² é realizada de forma confiável e sem ferramenta, bastando conectá-los.

Características principais

  • Distribuidores H e Y
  • Variantes com 3 e 5 polos
  • Travamento rápido tipo baioneta
  • Tensão: 500 V
  • Correntes até 20 A
  • Bitola de condutor do conector: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Grau de proteção: IP66, IP68, IP69K

Suas vantagens

  • Grande economia de tempo devido à conexão plugável e sem ferramenta
  • Fácil instalação, mesmo em situações de instalação especialmente difíceis, graças ao sistema de travamento rápido de baioneta
  • Codificação mecânica para evitar erros de encaixe para uma instalação segura
  • Uso confiável em áreas externas e úmidas graças ao alto grau de proteção

Conectores de instalação QPD STAS 3

Conexão simples de persianas e toldos

Os conectores de instalação montáveis QPD STAK/STAS 3 foram especialmente concebidos para a conexão de motores de persianas, venezianas e toldos. Graças à conexão IPD, a instalação é muito rápida e sem decapagem e aparafusamento.

Características principais

  • Tecnologia de conexão rápida QUICKON (IDC)
  • 4 polos (3 polos + PE)
  • Tensão: 400 V
  • Corrente: 16 A
  • Grau de proteção: IP54
  • Faixa de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Suas vantagens

  • Até 80% de economia de tempo na conexão no local
  • Montagem simples e rápida sem ferramentas especiais
  • Elevada confiabilidade através de caixas robustas e resistentes a vibrações

GameChangers da Phoenix Contact para a conexão de dispositivos

GameChangers para a conexão de dispositivos

Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Configurador para conectores e distribuidores de instalação IPD

Distribuição de energia IPD configurada de forma conveniente e individual

Configurador para conectores e distribuidores de instalação

Configure convenientemente sua distribuição de energia com os conectores e distribuidores de instalação IPD. Basta adaptar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com suas necessidades. A navegação intuitiva no menu e a representação 3D tornam a configuração uma brincadeira de criança. Exporte a lista de artigos ou encomende sua solução diretamente.

Conectores de instalação IPD com Push-in Technology

Experimente a distribuição de energia simples com os conectores e distribuidores de instalação IPD. O sistema de instalação IPD é totalmente plugável e, graças à Push-in Technology e ao sistema de travamento rápido, permite uma instalação confortável e sem ferramenta, mesmo em áreas de difícil acesso. Para um cabeamento de potência estável em longo prazo em ambiente exterior e industrial adverso, a instalação está protegida contra água e poeira conforme IP66, IP68 e IP69K.

Vista em 3D

Conector de instalação IPD na visão de 360°

Os conectores de instalação IPD convencem por seu fácil manuseio e instalação segura. Graças à conexão push-in do lado do dispositivo e à conexão Push-Lock do lado do campo, é possível montar rápida e facilmente os conectores e as passagens de parede sem ferramenta. O sistema de travamento rápido de baioneta garante uma montagem simples e segura, mesmo em situações de instalação particularmente difíceis.

Resumo das vantagens de IPD

Conectores de instalação IPD plugáveis com conexão Push-Lock
Cabeamento automatizado com conexão push-in
Sistema de travamento rápido de baioneta
Conector DC e passagem de parede IPD
Passagens de parede IPD
Proteção IP confiável
Conectores de instalação IPD plugáveis com conexão Push-Lock

A conexão Push-Lock dos conectores de instalação IPD plugáveis permite a instalação fácil e com economia de tempo de condutores rígidos e flexíveis. O ponto de conexão é aberto e fechado de forma cômoda com a ajuda das alavancas.

Cabeamento automatizado com conexão push-in

As passagens de parede IPD com conexão push-in possibilitam uma montagem fácil e sem ferramenta graças ao encaixe direto de condutores com tratamento prévio e rígidos. Isso significa que os robôs de cabeamento também podem conectar automaticamente os componentes no dispositivo.

Sistema de travamento rápido de baioneta

A instalação pode ser muito fácil, especialmente em situações de montagem difíceis. Para você poder trabalhar de forma confortável mesmo em condições adversas, os conectores IPD estão equipados com um sistema de travamento rápido de baioneta. A posição de encaixe engata de forma clara e segura, com codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra toque conforme DIN EN 0105.

Conector DC e passagem de parede IPD

Com o conector DC de 5 polos e a passagem de parede, é possível realizar sem esforço a saída do dispositivo DC plugável. A conexão de condutores é efetuada convenientemente no lado do campo e do dispositivo sem ferramenta, graças à conexão push-in ou Push-Lock.

Mais sobre o conector DC e passagem de parede IPD
Passagens de parede IPD

Com as passagens de parede IPD para uma conexão direta do cabo, você economiza o conector de campo. O cabo é simplesmente passado pela luva no lado do campo e conectado diretamente ao dispositivo usando a Push-in Technology com uma conexão leve como uma pluma. Depois encaixe a luva e estabeleça o alívio de tração pela porca e pronto.

Ir para as passagens de parede IPD
Proteção IP confiável

Cabeamento com estabilidade de longo prazo em ambientes exteriores e industriais: graças aos graus ​IP66, IP68 e IP69K em todo o sistema​, sua instalação fica protegida contra respingos de água e poeira, para instalações especialmente confiáveis em ambientes hostis.

Conector de instalação QPD com conexão IDC

A distribuição de energia adequada à indústria não deve tomar muito tempo. Isso é comprovado pelo robusto sistema de instalação IP68/69K QPD para potências de até 690 V/40 A. Graças à comprovada conexão auto-decapante QUICKON, os condutores de até 5 x 6,0 mm² são conectados sem decapagem e sem ferramenta especial. O manuseio rápido e simples reduz o tempo de conexão em até 80 %.

Conectores de cabo QPD

Conectores de cabo da série QPD

Conheça a eficiência dos conectores de cabo da série QPD da Phoenix Contact. Os conectores de cabo compactos facilitam muito o prolongamento ou a reparação de cabos. Graças à avançada tecnologia de conexão rápida auto-decapante, você pode reduzir seu esforço de trabalho em até 80 %. Você pode concluir seus trabalhos elétricos em um piscar de olhos. Os conectores de cabo QPD são uma ajuda indispensável para todo eletricista – p. ex., no canteiro de obras, na construção de máquinas e instalações ou em instalações elétricas em geral.

Instalação rápida sem ferramentas especiais

A distribuição de energia não precisa ser demorada. Isso é comprovado pelos conectores de cabo QPD. A conexão rápida auto-decapante funciona sem necessidade de decapagem dos fios. Não são necessárias ferramentas especiais caras para a instalação. Assista ao vídeo para ver como a instalação é fácil.

Vista em 3D

O sistema de instalação QPD na visão de 360°

Os conectores de instalação QPD permitem que você conecte os cabos de forma conveniente e segura. Não é mais necessário afrouxar e apertar os parafusos. A instalação é rápida graças à tecnologia de conexão auto-decapante IDC. Isso economiza tempo e evita erros de conexão.

QUICKON – Conexão segura em poucos passos

Conexão auto-decapante QUICKON ao decapar o cabo e preparar o condutor PE
Porca QUICKON com condutores nas guias de fios
Cortar as extremidades dos fios em uma conexão auto-decapante QUICKON
A porca de união é parafusada com o porta-contatos
Encaixe manual da porca QUICKON
Cabo de instalação com tecnologia de conexão rápida
Conexão auto-decapante QUICKON ao decapar o cabo e preparar o condutor PE

Decapar o cabo e preparar o condutor PE.

Porca QUICKON com condutores nas guias de fios

Inserir os fios na porca QUICKON e encaixar nas guias de fios identificadas (1, 2, 3 …).

Cortar as extremidades dos fios em uma conexão auto-decapante QUICKON

Cortar na medida as extremidades dos fios.

A porca de união é parafusada com o porta-contatos

Colocar a porca de união sobre o porta-contatos e apertar até o batente ou com o torque indicado.

Encaixe manual da porca QUICKON

A extensão de parafusamento ideal é indicada através do encaixe perceptível. A porca QUICKON agora está apertada ao ponto que não pode ser mais solta à mão.

Cabo de instalação com tecnologia de conexão rápida

O cabo foi conectado de modo rápido, simples e sem ferramenta especial.

Conectores de instalação PRC com conexão a parafuso

Os conectores de instalação PRC são ideais para transmissão de potência compacta e segura até 35 A. Os altos graus de proteção e uma resistência ao choque de até IK08 garantem sua distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O intertravamento desbloqueável com operação manual ou por ferramenta também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção de seu sistema.

Resumo das vantagens de PRC

Conectores de instalação da série PRC 20 e 35
Tecnologias de travamento PRC
Martelo atingindo um conector PRC
PRC 20 com conexão a parafuso ou conexão por crimpagem
Codificação mecânica e por cores de PRC 20
Conectores de instalação da série PRC 20 e 35

Distribuição de energia plugável para espaços limitados: com o PRC você transmite correntes de até 35 A em um pouco espaço. As interfaces de dispositivo estão disponíveis com contatos de pino ou soquete. Uma proteção integrada contra torção assegura uma orientação confiável na parede do dispositivo. Assim, você obtém faixas de conexão com uma estrutura clara e tem mais espaço e flexibilidade para o design do dispositivo.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
Tecnologias de travamento PRC

Flexibilidade que compensa: o travamento manual e por ferramenta oferece a você ainda mais liberdade na instalação e manutenção. O conector pode ser desbloqueado com facilidade com uma alavanca de desbloqueio manual ou uma chave de fenda para parafuso.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
Martelo atingindo um conector PRC

O PRC foi concebido para extremos. Quer seja com calor ou frio, em ambiente seco ou úmido, no interior ou exterior: graças a altos graus de proteção até IP69K, o PRC garante sua distribuição de corrente em condições atmosféricas exigentes. A resistência ao choque até IK08 torna o RPC uma solução robusta, mesmo em caso de choques ou impactos.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
PRC 20 com conexão a parafuso ou conexão por crimpagem

A escolha é sua: com a comprovada tecnologia de conexão a parafuso, você pode montar seus cabos no local sem ferramenta especial. Aqui você beneficia de uma proteção do condutor pré-instalado, permitindo também a conexão segura de condutores sem tratamento. Quando você necessita de montar um grande número de cabos, a conexão por crimpagem proporciona uma conexão rápida e automatizada. Escolha para a sua aplicação a solução que é mais adequada.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20
Codificação mecânica e por cores de PRC 20

Características inteligentes, como a codificação mecânica, ajudam você na colocação em funcionamento rápida e sem erros. O PRC 20 separa de forma segura e mecânica variantes com diferentes números de polos, bem como as diferentes variantes de um número de polos. A marcação colorida integrada dos diferentes tipos de sinais facilita a identificação clara no canteiro de obras.

Ir para a lista de produtos de conectores PRC 20

Ideal para inúmeras aplicações Nossos sistemas de instalação oferecem uma distribuição de energia flexível e robusta em aplicações prediais, industriais e externas.

Túnel com iluminação
Infraestrutura de transportes
Aerogerador em parque solar
Geração de energia
Carros elétricos por baixo de estação de recarga alimentada a energia solar
Eletromobilidade
Estação de base LTE
Telecomunicação
Edifício de escritórios por dentro
Infraestrutura de edifícios
Navio porta-contêineres
Setor marítimo e offshore
Esteira transportadora
Intralogística
Edifício de produção
Produção
Sistema AVAC em um telhado
Aquecimento, ventilação e ar condicionado
Estação de carga para bicicleta elétrica
Micromobilidade
E-PAPER
Resumo de todos os sistemas de instalação

Informe-se sobre nosso portfólio de sistemas de instalação. Consoante a aplicação, selecione entre conexão de cabos simples, ​distribuição de energia confortável ou ​conexão de dispositivos compacta.

Abrir E-Paper
Sistemas de instalação IPD, QPD e PRC