cULus Recognized
ID de certificação: E335024-20220331Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |
Conectores para placa de circuito impresso SPE, formato: IEC 63171-2, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), tipo de conexão: Conexão soldável THR, Single Pair Ethernet
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 1,4 A |