UL certificado
ID de certificação: File E335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Cabo Patch, formato: IEC 63171-2, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 3 m, número de polos: 2, 1 GBit/s, CAT B, material: TPU, tipo de conexão: Conexão para crimp, bitola de conexão: AWG 22- 22, saída de cabo: reto, Single Pair Ethernet
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
1,4 A |
Posso obter os cabos também em outras variantes de comprimento específicas para o cliente?
As variantes de comprimento podem ser encontradas nos "Acessórios" do artigo. Outras variantes são possíveis sob consulta.
Para que tipo de padrão de Single Pair Ethernet da IEEE é adequado o conector?