SPE-T1-CIM-SF - Conector
1343953

tipo de conexão

Conector, formato: IEC 63171-2, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, 1 GBit/s, material: Metal, tipo de conexão: Conexão rápida IDC, bitola de conexão: AWG 26- 22, saída de cabo: reto, Single Pair Ethernet

Detalhes do produto








Suas vantagens

Transmissão de dados até 600 MHz
Modelo compacto
Conector conforme IEC 63171-2
Intertravamento mecânico com gancho de encaixe
Alta resistência a vibrações e choques
Blindagem de 360°
Design industrial robusto
Montagem sem ferramentas especiais

Perguntas frequentes


Para que tipo de padrão de Single Pair Ethernet da IEEE é adequado o conector?

Os padrões SPE estão definidos na seguinte tabela conforme IEEE 802.3.... Ver mais

Os padrões SPE estão definidos na seguinte tabela conforme IEEE 802.3.

Ver menos

Também posso usar os conectores SPE no ambiente ferroviário?

Informações sobre o uso no ambiente ferroviário podem ser encontradas nas "Propriedades mecânicas" do artigo.


Para quais tipos de cabos SPE é adequado o conector?

Os tipos de cabos adequados para o conector IDC podem ser encontrados nos "Acessórios" do artigo.