SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 - Conector
1456255

Conector, Universal, 5-polos, Conector angular 7/8"-16UNF, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg13,5, diâmetro externo de linha 10 mm ... 12 mm, Contato 3 avançado

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores