SACC-MINMR-5CON-PG 9 - Conector
1521504

Conector, Universal, 5-polos, Conector angular 7/8"-16UNF, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm, Contato 3 avançado

Detalhes do produto









Produtos compatíveis

Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores