SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M - Conector
1662748

Conector, Universal, 5-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, conexão para cabos Pg11-DUO, diâmetro externo de linha 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
Economia de espaço: conexão de dois sensores a um conector de encaixe com vedação múltipla