SACC-M12MS-4QO-0,75-VA
-
Conector
1440779
Conector, Universal, 4-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Aço inoxidável 1.4404, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Instrução de montagem | Bitola do condutor AWG 18 sob consulta |
| Tipo de produto | Conector de encaixe circular (lado do cabo) |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Comprimento | 54 mm |
| Abertura da porca cega | 15 mm |
| Abertura da contraporca | 15 mm |
| Medida externa | |
| Diâmetro externo | 4 mm ... 8 mm |
| Caixa | |
| Diâmetro da caixa | 18,4 mm |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | Neoprene |
| Material do corpo do cabo | PA 6 |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU |
| Material da conexão roscada | Aço inoxidável 1.4404 |
| Material de isolação do condutor | PVC / PE / PP / borracha |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão IDC |
| Bitola de conexão | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Bitola de conexão AWG | 22 ... 18 |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Serrilha M12) |
| 1,5 Nm (Porca de pressão) | |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 = BN |
| 2 = WH | |
| 3 = BU | |
| 4 = BK | |
| Tensão de teste | 4 kV |
| Resistência de contato | ≤ 5 mΩ |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Conexão 1 | |
| Formato da cabeça | Conector |
| Saída de cabo da cabeça | reto |
| Tipo de rosca da cabeça | M12 |
| Codificação | A |
| Tipo de sinal/categoria | Universal |
| Diâmetro externo de linha | 4 mm ... 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 50 °C (na montagem) |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
| Código | 1440779 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF2CCA |
| Chave de produto | AF2CCA |
| GTIN | 4046356517010 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 16 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 15,6 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,42 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Pesquisado com frequência
- Conector M12, 17 polos
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Conector de encaixe circular, 2 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP