SACC-M12MS-4QO-0,34 - Conector
1641714

Conector, Universal, 4-polos, Conector reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Plástico, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 6 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais