SACC-M12MS-4CON-PG 7-SH - Conector
1693830

Conector, Universal, 4-polos, blindado, Conector reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg7, diâmetro externo de linha 4 mm ... 6 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo