SACC-M12MR-5CON-PG 7 - Conector
1662269

Conector, Universal, 5-polos, Conector angular M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Plástico, conexão para cabos Pg7, diâmetro externo de linha 4 mm ... 6 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores