SACC-M12FS-5CON-PG9 - Conector
1500787

Conector, Universal, 5-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Plástico, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores