SACC-M12FS-4QO-0,34-VA
-
Conector
1440766
Conector, Universal, 4-polos, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Aço inoxidável 1.4404, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 6 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais