SACC-M12FS-4PL - Conector
1424693

Conector, Universal, 4-polos, não blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Plástico, diâmetro externo de linha 4 mm ... 8 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Conexão Push-Lock rápida: conexão e desconexão sem ferramenta dos condutores através de abertura das alavancas de contato
Conexão intuitiva: atribuição simples dos fios individuais graças a identificação numérica e por cores das alavancas de contato
Push-in Technology integrada: cabeamento fácil de condutores rígidos e pré-tratados graças a encaixe simples e direto
Conexão resistente a choque e vibrações: a tecnologia comprovada de força de mola garante um contato fixo e seguro