SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH - Conector
1430433

Conector, Universal, 5-polos, blindado, Soquete angular M12, codificação: A, Conexão a parafuso, material serrilhado: Latão, niquelado, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Detalhes do produto









Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão por rosqueamento: tecnologia de conexão comprovada para uma grande variedade de condutores
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo