SACC-M 8FR-4PL-M
-
Conector
1482527
Conector, Universal, 4-polos, não blindado, Soquete angular M8, codificação: A, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 3,5 mm ... 5,5 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão Push-Lock rápida: conexão e desconexão sem ferramenta dos condutores através de abertura das alavancas de contato
Conexão intuitiva: atribuição simples dos fios individuais graças a identificação numérica e por cores das alavancas de contato
Push-in Technology integrada: cabeamento fácil de condutores rígidos e pré-tratados graças a encaixe simples e direto
Conexão resistente a choque e vibrações: a tecnologia comprovada de força de mola garante um contato fixo e seguro
Aplicação segura no campo mediante graus de proteção