Além dos distribuidores totalmente encapsulados com rosca M8, estão à sua disposição, de acordo com a respectiva aplicação, distribuidores com rosca M12 em metal ou plástico. E estão disponíveis diferentes variantes da conexão do cabo tronco.
Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 3 m, blindagem: não