Além dos distribuidores totalmente encapsulados com rosca M8, estão à sua disposição, de acordo com a respectiva aplicação, distribuidores com rosca M12 em metal ou plástico. E estão disponíveis diferentes variantes da conexão do cabo tronco.
Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete Push-Pull M12 / Conector M12, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: conexão push-in por mola plugável 180°, blindagem: não