Caixas de distribuição

Caixas de distribuição para aplicações de sinal e de potência

Com as caixas de distribuição você pode cabear de forma rápida e clara no campo. As caixas de distribuição agrupam, de modo simples, vários condutores em um cabo tronco que se encontra conectado ao controlador. Graças à indicação de estado, você mantém inúmeros sinais sob controle.

Suas vantagens

  • Cabeamento flexível através de um amplo programa de produtos e de diferentes conexões de condutor tronco das caixas de distribuição
  • Elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico simples
  • Seguro no campo, graças à caixa fundida e a graus de proteção elevados

Novos produtos

Caixa de distribuição M12 Push-Pull com cobertura plugável

Caixas de distribuição M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull

O novo padrão na tecnologia de automação

As novas caixas de distribuição M12 Push-Pull convencem por sua instalação contínua intuitiva e sem ferramenta. Os cabos troncos e os conectores M12 são conectados de forma conveniente e segura por meio de encaixe direto. Isso garante uma significativa economia de tempo e um cabeamento seguro.

Características principais

  • Cobertura de conexão encaixável
  • Conexão do cabo tronco com Push-in Technology
  • Sistema de travamento rápido Push-Pull conforme IEC 61076-2-010
  • Codificado como A, variantes de 4 e 5 polos, sem blindagem
  • Bitola de conexão: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Faixa de temperatura: -25 °C … 80 °C

Suas vantagens

  • Montagem com economia de tempo e sem ferramenta graças à cobertura de conexão com travamento de encaixe
  • Conexão simples do cabo tronco com a Push-in Technology
  • Instalação rápida e segura dos conectores com o sistema de travamento rápido Push-Pull
  • Mais flexibilidade graças a portas M12 para conectores a parafuso clássicos ou conectores Push-Pull
  • Atribuição única graças às plaquetas de identificação na tampa e na caixa básica

Caixa de distribuição para aplicações no exterior em uma máquina

Caixa de distribuição para aplicações no exterior em uma máquina

Caixas de distribuição passivas para qualquer aplicação

Na tecnologia de conexão descentralizada, os sistemas de distribuição passivos representam a ligação entre os periféricos e o PLC. A Phoenix Contact oferece a você caixas de sensor/atuador especialmente adequadas para qualquer demanda. Desde diferentes tamanhos de rosca, passando por tecnologias de conexão variadas dos cabos padrão, até produtos que ultrapassam as especificações clássicas do ambiente industrial.

Instalação sem ferramentas com caixas de distribuição M12 PUSH-PULL

Instalação sem ferramentas com caixas de distribuição M12 PUSH-PULL

Instalação sem ferramentas com caixas de distribuição M12 PUSH-PULL

As caixas de distribuição M12 PUSH-PULL impressionam por sua instalação intuitiva e sem ferramentas. Os cabos troncos e os conectores M12 são conectados de forma conveniente e segura por meio de encaixe direto. Isso garante uma significativa economia de tempo e um cabeamento seguro.

Agrupamento e distribuição eficientes

Visão geral do programa de produtos de caixas de distribuição
Caixas de distribuição com conexão auto-decapante
Caixas de distribuição totalmente encapsuladas
Caixa de distribuição com função dupla
Caixa de distribuição com conexão do condutor tronco plugável
Visão geral do programa de produtos de caixas de distribuição

Além dos distribuidores totalmente encapsulados com rosca M8, estão à sua disposição, de acordo com a respectiva aplicação, distribuidores com rosca M12 em metal ou plástico. E estão disponíveis diferentes variantes da conexão do cabo tronco.

Caixas de distribuição com conexão auto-decapante

Economize tempo e conectores. Com a conexão auto-decapante QUICKON, você conecta as extremidades abertas dos condutores diretamente ao distribuidor, sem decapagem.

Caixas de distribuição totalmente encapsuladas

Também, em caso de influências corrosivas, os distribuidores totalmente encapsulados oferecem uma proteção completa da placa de circuito impresso.

Caixa de distribuição com função dupla

Com a aplicação de distribuidores Y, podem ser conectados até dois sinais por cada slot. Isso economiza espaço na instalação e custos no cabeamento.

Caixa de distribuição com conexão do condutor tronco plugável

As caixas de distribuição M12 PUSH-PULL para montagem própria oferecem uma conexão de cobertura plugável com travamento de encaixe. A tampa é simplesmente encaixada na régua básica da caixa de distribuição sem parafusos. Os ganchos de encaixe garantem uma fixação segura. Em caso de substituição, a cobertura de conexão também pode ser solta sem ferramenta. Basta empurrar os ganchos de encaixe com o dedo para frente e o travamento fica aberto.

Caixas de distribuição para aplicações especiais

Caixa de distribuição M12 blindada
Caixa de distribuição para aplicações no exterior
Caixa de distribuição em aço inoxidável para a indústria alimentícia com cabos e conectores conectados
Caixa de distribuição M12 blindada

Com caixas de sensor/atuador, cabos e conectores blindados a 360°, você transmite os sinais mesmo em aplicações críticas quanto à EMC.

Caixa de distribuição para aplicações no exterior

O cabeamento M12 no exterior está sempre exposto a condições extremas: radiação UV, ozônio, calor extremo, frio extremo e rápidas mudanças de temperatura. Além disso, o cabeamento frequentemente deve resistir a fortes jatos de água, a diversos óleos, vibrações e oscilações.
Graças à utilização de materiais de alta qualidade, a corrosão e impactos ambientais extremos não são um problema para nosso cabeamento outdoor M12.

Caixa de distribuição em aço inoxidável para a indústria alimentícia com cabos e conectores conectados

A indústria alimentícia impõe exigências rigorosas a componentes e materiais no que diz respeito ao grau de proteção, à resistência à corrosão e à higiene. A Phoenix Contact oferece uma solução completa para aplicações nesse ambiente. Por meio do design higiênico especial, as caixas de distribuição são especialmente fáceis de limpar e o aço inoxidável garante uma proteção abrangente contra corrosão.