SACB-6/12-L-PT SCO P - Caixa de distribuição
1412059

Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão push-in/de mola de tração 180°, blindagem: não

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local