SACB-8/16-L- 3,0PUR SCO P - Caixa de distribuição
1097629

Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 3 m, blindagem: não

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe