QTTCB 1,5/ 2P - Borne de dois níveis
3050196

Borne de dois níveis, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida / plugável, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Disponíveis terminais terra com mesmo contorno
Verificado para aplicações ferroviárias