PTU 4-PE - Borne terra
3211857

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
A conexão push-in é aplicada do lado interno do quadro de comando; do lado do cliente final é usada a conexão a parafuso universal