TMT 6 R CUS
-
Marcador de terminais
0824488
Marcador de terminais, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 6,2 mm, altura do campo de texto: 6,15 mm, largura do campo de texto: 6,35 mm
Detalhes do produto
| Passo | 6,2 mm |
| Identificação | |
| Número de anilhas de identificação por linha | 16 |
| Tipo de ranhura | plano |
| Largura | 6,15 mm |
| Altura | 6,35 mm |
| Profundidade | 0,17 mm |
| Passo | 6,2 mm |
| Comprimento | 6,35 mm |
| Espessura Película | 175 µm |
| Cor | branco (RAL 9010) |
| Material | Poliéster |
| Material base | Folha de poliéster |
| Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
| Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
| Requisito | ≥ 5 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste Tesafilm | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência a UV | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Processo | Irradiação artificial. |
| Resistência a temperatura de armazenamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Test Bb |
| Duração | 96 h |
| Temperatura de teste | 120 °C |
| Resistência à temperatura | |
| Especificação de teste | ANSI/UL 969-2018:03 (norma de referência) |
| Duração do teste | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Aprovado no teste |
| Resistência à limpeza das inscrições | |
| Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
| n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
| Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
| Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
| Duração do teste | 168 h |
| Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
| Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
| Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Aprovado no teste |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
| IRM 901 | Aprovado no teste |
| IRM 902 | Aprovado no teste |
| IRM 903 | Aprovado no teste |
| Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
| Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Processo | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Teste de névoa salina | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Duração do teste | 96 h |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 150 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
| Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
| Capacidade de armazenamento | 2 anos |
| Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo de montagem | travamento em ranhura para plaqueta universal |
| Código | 0824488 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BG81 |
| Chave de produto | BG8111 |
| GTIN | 4046356355841 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,99 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,99 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Suas vantagens
A família de identificação TMT oferece identificadores para todos os produtos com ranhuras de identificação altas ou planas
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TMT ... individualmente de acordo com suas expectativas
As tiras de identificação perfuradas podem ser separadas e montadas facilmente com qualquer ferramenta
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP