ZB 6,LGS:L1-N,PE
-
Marcador de terminais
1051414
Marcador de terminais, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 6,2 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 10,5 mm, largura do campo de texto: 6,15 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Identificado com um marcador de terminais |
Passo | 6,2 mm |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 10 |
Número de anilhas de identificação por linha | 10 |
Número de tiras de identificação | 10 |
Sentido de compressão | longitudinal |
Compressão | L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE |
Tipo de montagem | encaixe |
Cor | branco (RAL 9010) |
Material | PA |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2023 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2020-12 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência a temperatura de armazenamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Test Bb |
Duração | 96 h |
Temperatura de teste | 120 °C |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultado | Aprovado no teste |
Processo | Método B |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 2 anos |
Largura | 6 mm |
Passo | 6,2 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 6,15 mm |
Altura do campo de texto | 10,5 mm |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Geral | Estão embaladas 10 tiras com a mesma identificação em uma embalagem (VPE). |
Código | 1051414 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | BG21 |
Chave de produto | BG2122 |
GTIN | 4017918016111 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,57 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,012 kg CO2e |
Suas vantagens
Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP