PT 4-TWIN-PE - Borne terra
3211780

perfil de conexão
tipo de conexão

Borne terra, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão de condutores com economia de tempo através da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Cumprem aos requisitos da DIN EN 60947-7-2 ou IEC 60947-7-2 para conexões de condutores de proteção
Alto nível de segurança graças à conexão de baixa impedância ao potencial de terra por meio do trilho DIN
O contato direto com o trilho de fixação permite aterramento rápido e sem erros, sem trabalho adicional de cabeamento.