PT 2,5-TWIN/1P-PE - Borne terra
3209659

Borne terra, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in / plugável, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
Verificado para aplicações ferroviárias