PP-H 2,5/ 7 (1GNYE/6GY) - Conector
3209922

Conector, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 7, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidade de identificação em grandes áreas
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário