TBPC 2,5-MT - Borne seccionável
1582071

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne seccionável, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza escuro

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Está disponível um ponto de teste de ambos os lados de 2,3 mm