TMT 5 R CUS
-
Marcador de terminais
0824482
Marcador de terminais, disponível para pedido: por linhas, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura para plaqueta universal, travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5,2 mm, altura do campo de texto: 5,15 mm, largura do campo de texto: 6,4 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
A família de identificação TMT oferece identificadores para todos os produtos com ranhuras de identificação altas ou planas
As tiras de identificação perfuradas podem ser separadas e montadas facilmente com qualquer ferramenta
Serviço de identificação Phoenix Contact grava todos os identificadores TMT ... individualmente de acordo com suas expectativas