ST 4-QUATTRO-DIO 1N 5408K /L-R - Borne para componentes
3036234

Borne para componentes, com diodo embutido 1N 5408K, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 1,5 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 1 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis