UTTB 4-TG - Borne de seccionamento
3044720

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de seccionamento, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 30 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, Zona de isolamento, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Reconhecimento global: conexão a parafuso comprovada em todo o mundo
Livre de manutenção e resistente a vibrações graças ao princípio patenteado Reakdyn
Economia de espaço e flexibilidade graças à conexão de dois condutores idênticos
Conexões estáveis a longo prazo na utilização de materiais de alta qualidade
Autoaquecimento reduzido graças a altas forças de contato
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Montagem simples e individual com plugue de isolação, conector de fusível, conector de componente e conector de passagem por encaixe