DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExKEM06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 123 A | 1,5 - 35 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 129 A | 1,5 - 50 | |
CCC
ID de certificação: 2020322313000622UKCA-EX
ID de certificação: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 14 - 1/0 | ||