DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631cULus Recognized
ID de certificação: E60425Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-63061| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | - 6 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40013658| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0,5 - 10 | ||
ATEX
ID de certificação: KEMA04ATEX2048U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |
EAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0027U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Somente condutores flexíveis | 690 V | 54 A | 0,5 - 10 | |
| Somente condutores rígidos | 690 V | 69 A | 0,5 - 16 | |