AGK 4-UT 35 - Borne de captação
3047138

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de captação, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: na base, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Ampla área de identificação
O terminal de detecção completamente isolado e opcional possibilita uma detecção de tensão
Terminal de detecção, para encaixe no cone de inserção lateral