LPS-16/E - Conector de manutenção
3270620

Conector de manutenção, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2- 4 mm2, cor: vermelho

Detalhes do produto









Produtos compatíveis