SZS 1,0X6,5 VDE - Chave de fenda
1205079

Chave de fenda, para parafusos com ranhura, isolamento VDE, tamanho: 1,0x6,5x150 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Detalhes do produto









Suas vantagens

Para trabalhos em ou próximo de peças condutoras de eletricidade até 1.000 V de corrente alternada ou 1.500 V de corrente contínua
As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
Grande superfície das lâminas na cabeça do parafuso
Chaves de fenda de segurança testada conforme DIN EN 60900 (VDE 0682-201)