ST 2,5-BE - Borne de passagem
3036260

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis