QTTCBU 1,5 - Borne de passagem
3050264

Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

No lado do quadro de comando se aplica a conexão rápida QUICKON com economia de espaço
As vantagens das diversas tecnologias de conexão estão reunidas nas variantes híbridas
A conexão por rosqueamento é aplicada no lado de conexão