PTS 2,5-TWIN - Borne de passagem
3211896

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Bornes de 2, 3 e 4 condutores em um contorno
Disponíveis terminais terra com mesmo contorno
O PTS 2,5 equipado com quatro caixas de ponte permite uma multiplicidade de opções de jumpeamento em ponte do potencial
Introdução do condutor angular para a aplicação em caixas de terminais planas
Grande economia de espaço com utilização de sistemas de ligação embutidos