Tecnologia de comunicação para edifícios residenciais
A digitalização fornece informações sobre a situação em edifícios residenciais e, além do controle inteligente, também permite o acesso remoto ativo. COMPLETE line oferece soluções para a comunicação remota confiável e segura com edifícios inteligentes.
A tecnologia de comunicação para edifícios está frequentemente localizada na distribuição principal, embora ela não seja prevista para o formato REG convencional. Por isso, os quadros de comando REG incluem muitas vezes campos de mídia que não estão integrados no formato.
Se o monitoramento de diferentes consumidores no edifício residencial registrar estados críticos, em casos definidos um relé SMS envia uma curta mensagem para dispositivos móveis. Isto permite uma reação rápida quando sensores de nível de enchimento, monitoramento de bombas ou outros sistemas sinalizam erros e danos iminentes. Neste caso, o alarme pode ser confirmado para o relé através de SMS ou telefonia móvel, permitindo iniciar contramedidas.
Um controlador implementa significativamente mais funções em função da necessidade. Ela adquire, armazena e analisa dados em quantidades quase infinitas. Estes dados constituem a base da comunicação automatizada entre dispositivos e o controle remoto ativo. Na casa inteligente são frequentemente utilizados sistemas abertos como o Raspberry Pis.
Com um número crescente de pontos de dados e dispositivos integrados ou em caso de uma utilização mais intensa de monitoramento de controle, é recomendado o uso de um controlador industrial. Aqui, COMPLETE line oferece, p. ex., módulos de relés lógicos PLC logic programáveis ou os controladores da família PLCnext, incluindo integração na nuvem.
Os switches funcionam como elemento de conexão entre diferentes dispositivos. O número de dispositivos conectados, a atividade da rede e o volume de dados definem aqui os requisitos para a infraestrutura de TI. COMPLETE line oferece uma grande seleção de Switches Gerenciáveis e Não Gerenciáveis com uma alta qualidade industrial e muitas funções especializadas. Os painéis de operação possibilitam o acesso direto a toda a infraestrutura de TI, tornam os dados do edifício visíveis e, dependendo da programação, permitem um controle direto.
A integração de redes de dados na Internet cria a necessidade de proteger dados, especialmente em termos do acesso remoto ao controle dos diversos dispositivos. Aqui, a segurança oferece uma proteção abrangente contra o acesso não autorizado.