WP 4000
-
Web panel
1065546
Painel web para aplicativos HTML5 de diferentes características. Arm® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, browser Linux Yocto e Chromium. Código modificado: encontra variantes de configuração como artigo fixo no código web #2467
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Visualização de aplicativos JavaScript programados pelo próprio usuário
Sistema operacional Linux integrado
Display disponível nos tamanhos de 17,8 cm (7") até 47,0 cm (18,5")
Comunicação segura graças à transmissão de dados protegida com codificação SSL
Ideal para a utilização com PLCnext Engineer ou CODESYS
Flexível graças ao padrão web aberto e seleção livre do servidor web ou do software de visualização
Fácil colocação em funcionamento - Somente necessária a entrada de IP e URL
Graças ao HTML5, não são necessárias atualizações de segurança para o JAVA ou Flash-Plug-ins