Tecnologia de conexão para edifícios residenciais

COMPLETE line oferece diversas soluções para conexões eficientes na instalação em edifícios. Desde a alimentação, passando pelo cabeamento de saída, até o cabeamento em câmaras úmidas e no exterior. Todos os produtos se caracterizam por uma instalação fácil, acessórios padronizados e um design uniformizado.

Criação de soluções de conexão para edifícios residenciais
Alimentação
Os bornes de derivação da série UDB... são adequados para um ponto de captação de tensão simples de cabos de alimentação principal até 35 mm².
Saber mais
Distribuição de potencial
Os blocos PTVFIX oferecem uma conexão push-in lateral para caminhos de cabeamento diretos combinado com os distribuidores dos blocos de distribuição PTFIX comprovados para uma distribuição flexível e econômica da corrente de carga e de comando.
Saber mais
Distribuição de potencial
Cabeamento de saída
CLIPLINE complete oferece inúmeras possibilidades de cabeamento de saída. Os bornes de instalação KNX são especialmente adequados para esta tarefa.
Saber mais
Cabeamento de saída
Cabeamento em espaços úmidos e no exterior
O cabeamento em espaços úmidos e no exterior estabelece requisitos especiais para o grau de proteção da instalação. Para tal, diversos sistemas de instalação do portfólio COMPLETE line oferecem o grau de proteção IP68.
Saber mais
Cabeamento em espaços úmidos e no exterior
Conectores fotovoltaicos
Os conectores SUNCLIX combinam com muitas instalações fotovoltaicas e também com a caixa de conexão de gerador. Assim, eles suportam a conexão rápida e sem erros da instalação fotovoltaica.
Saber mais
Conectores fotovoltaicos
Alimentar, proteger e monitorar
COMPLETE line oferece a você soluções globais para o fornecimento, a proteção e o monitoramento de sua instalação elétrica em edifícios residenciais.
Saber mais
Alimentar, proteger e monitorar

Na alimentação, toda a carga do edifício passa por apenas poucos bornes. Isto estabelece requisitos especiais para o gerenciamento térmico. Ao mesmo tempo, dependendo da situação de montagem, somente há um espaço limitado para a alimentação. Por isso, as soluções utilizadas devem ser individualmente adaptáveis ao espaço disponível. Os bornes de derivação do cabo principal UDB ... modulares podem ser adaptados tanto ao espaço disponível como também a diferentes tipos de rede de alimentação.
A utilização eficiente do espaço também desempenha um papel importante na distribuição de potencial. Frequentemente são causados problemas de espaço em especial em conversões e reequipamentos. Aqui, os blocos de distribuição PTFIX oferecem uma solução flexível e escalonável com diferentes números de polos e tipos de montagem. Além disso, graças à conexão de condutores lateral, os novos blocos PTVFIX permitem um cabeamento com especial economia de espaço.

O cabeamento de saída KNX na distribuição principal é uma condição para a automação predial. Os bornes de instalação KNX do portfólio COMPLETE line permitem atribuir e identificar inúmeras saídas da distribuição principal de forma rastreável – naturalmente conforme EIB, o padrão "European Installation Bus". O portfólio PTFIX oferece blocos KNX pré-montados com diferentes configurações.

Fora do caixa de comando, a instalação necessita de um grau de proteção mais alto, requerendo mesmo IP68, dependendo do local de instalação. O cabeamento correspondente das caixas de derivação convencionais é demorado e dispendioso. Os sistemas de instalação IP68 oferecem uma alternativa graças à sua montagem rápida, simples e econômica. Os sistemas de encaixe permitem a substituição de consumidores com um tempo de paralisação em caso de manutenção ou reparação. Aqui, COMPLETE line oferece, entre outros, a série PRC com a comprovada conexão a parafuso até 6 mm², o sistema QPD com conexão auto-decapante rápida e a série IPD com conexão a mola confortável.

Na área de conexões fotovoltaicas há requisitos especiais para os cabos DC. Do lado DC, os conectores SUNCLIX combinam com muitas instalações fotovoltaicas e também com a caixa de conexão de gerador. Eles suportam a conexão rápida e sem erros da instalação fotovoltaica.

Instalação elétrica e eletrônica
Produtos para seu trabalho diário na área da instalação elétrica

Nosso programa abrangente para a instalação elétrica ajuda você com sucesso em muitas tarefas. Desde o cabeamento, passando pela proteção contra sobretensão correta, até a ferramenta adequada – com nossos produtos duradouros e soluções inovadoras asseguramos uma maior eficiência na instalação elétrica.

Descobrir agora todos os produtos
Instalador no quadro de comando com alicate de crimpagem na mão