Bornes e blocos FIX para a instalação em edifícios Oferecemos um portfólio completo de réguas de bornes, bem como de blocos FIX, para a instalação de distribuições elétricas e o cabeamento de dispositivos individuais. Comprove agora por si os nossos produtos de alta qualidade.
A escolha é sua. Dependendo do seu modo de trabalho preferencial, oferecemos para o cabeamento de distribuições elétricas tantos bornes de instalação PTI com tecnologia de conexão push-in como também bornes de instalação UTI com tecnologia de conexão a parafuso.
Além disso, o portfólio dispõe de réguas de bornes com a nova tecnologia Push-X. Esses bornes permitem a conexão de condutores quase sem esforço e sem ferramenta com apenas uma mão. A possibilidade eliminação do terminal tubular resulta em um alto potencial de economia.
Os bornes de instalação e as réguas de bornes padrão estão equipados com muitas funções. Além disso, todo o sistema de réguas de bornes utiliza os mesmos acessórios padronizados e, desse modo, oferece uma alta flexibilidade em suas tarefas de cabeamento.
Os bornes de instalação KNX são adequados para o cabeamento confortável e organizado de automações prediais KNX. O sistema de blocos FIX permite implementar de forma rápida e com economia de espaço uma distribuição do condutor neutro e de proteção.
- Conexão rápida e sem ferramenta com bornes push-in
- Conexão rápida e quase sem esforço com bornes Push-X
- Cabeamento com economia de espaço com bornes parafuso
- Instalação compacta e rápida com o sistema de blocos FIX
- Acessórios padronizados para todos os bornes e blocos FIX
Réguas de bornes com tecnologia Push-X
As réguas de bornes com Push-X Technology permitem a fácil conexão de condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal tubular. Graças ao compartimento de prensagem pré-tensionado, até os menores condutores flexíveis podem ser fixados de forma rápida e fácil. Insira os condutores com facilidade até a extremidade do compartimento. Pressionando a retenção na extremidade da câmara, a mola de contato se solta e fecha-se rapidamente. As réguas de bornes estão disponíveis com uma bitola nominal de 2,5, 6, 10 e 16 mm². Além de diversos bornes de passagem, bornes de vários condutores e bornes de dois níveis, o portfólio também inclui bornes de função, como bornes de seccionamento.
Blocos de distribuição PTFIX
Em instalações modernas são montadas cada vez mais dispositivos de proteção contra corrente de fuga (RCD), bem como disjuntores de corrente de fuga e mini-disjuntores (FI/LS). O desafio é a transmitir os condutores neutros por trás dos RCD com economia de espaço para o cabeamento predial. Com a ajuda dos blocos de distribuição PTFIX, graças à montagem transversal é possível implementar as saídas do condutor neutro e do condutor PE, bem como de outros potenciais, com economia de espaço.
E PTFIX oferece ainda mais: as várias variantes de fixação permitem a montagem mesmo em situações de montagem difíceis. As onze variantes de cores garantem um cabeamento inequívoco e a identificação clara dos potenciais. A tecnologia de encaixe direto push-in permite o cabeamento sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis, equipados com terminal tubular. PTFIX economiza tempo, espaço e dinheiro.
Blocos de bornes componentes FIX
Os blocos de bornes componentes FIX são particularmente úteis em instalações em edifícios, pois permitem economizar espaço e um cabeamento eficiente. Os blocos de bornes componentes PTVFIX oferecem um potencial por cada dois pontos de conexão, permitindo conectar a(s) fase(s), o condutor neutro e o condutor de proteção em um único bloco compacto e resultando, assim, em um esforço de instalação reduzido e em uma alta clareza. Assim como os blocos de distribuição, os blocos de bornes componentes usam os acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete, incluindo adaptadores de montagem, configurador online e acessórios uniformes de teste e identificação. Os blocos estão disponíveis com uma bitola nominal de 2,5 mm², permitindo o cabeamento de bitolas de condutor entre 0,14 e 4 mm².
Bornes de instalação PTI e UTI
Os bornes de instalação PTI e UTI permitem a configuração rápida e com economia de espaço de distribuidores de triagem para edifícios e são adequados para bitolas de condutor até 16 mm². O programa de produtos abrange:
• Bornes de instalação
• Borne de seccionamento de condutor neutro
• Bornes de alimentação para o barramento neutro
• Bornes de seccionamento e bornes seccionáveis
• Bornes terra de instalação
Os bornes de instalação são essenciais para a instalação em edifícios, pois permitem uma conexão segura e permanente de condutores e reduzem o tempo de instalação e as fontes de erro graças a manuseio simples.
Os bornes de seccionamento do condutor neutro permitem o isolamento seguro e fácil do condutor neutro, o que é particularmente útil para trabalhos de manutenção ou a correção de erros.
Os bornes de alimentação para o barramento neutro (PTI 16-NLS...) permitem um contato simples dos barramentos neutros sem ferramenta.
Os bornes de seccionamento para o isolamento de circuitos individuais de corrente permitem isolar circuitos de corrente individuais para medições e estão em conformidade com as normas DIN VDE 0100-0108 e DIN VDE 0100-718.
Bornes de instalação KNX
Em especial no caso de um cabeamento em estrela do sistema de bus KNX rapidamente falta espaço no distribuidor de triagem. Os estreitos bornes de dois níveis da família PTTBS 1,5/S de apenas 3,5 mm com codificação por cores permitem uma atribuição óptica inequívoca dos pontos de conexão às cores dos condutores.
Nos canais funcionais duplos em cada nível, os potenciais são conectados entre si de forma aleatória, mesmo saltando, mediante a utilização de jumpers padronizados. Assim, em uma largura de apenas 7 mm é possível jumpear os condutores principais e de reserva do sistema de bus KNX de modo confortável no distribuidor de triagem.
Material de instalação guardado de forma organizada
As L-BOXXes da Sortimo aumentam a produtividade na estação de trabalho por meio do armazenamento organizado e seguro de materiais de instalação e ferramentas. Os conjuntos de iniciação da Phoenix Contact nas práticas L-BOXXes® 102 ou L-BOXX® mini da Sortimo não oferecem apenas preços acessíveis, mas também uma seleção de materiais adaptada aos requisitos.
Você pode escolher entre BOXXes para bornes de instalação PTI, blocos FIX, bornes KNX ou o sistema de impressão móvel THERMOMARK GO.
Tecnologia Push-X A tecnologia inovadora para uma conexão rápida e sem ferramenta
- Tempo de instalação reduzido através de tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
- Operação de pouco esforço com uma mão graças a uma mola de contato pré-tensionada
- Instalação flexível de todos os tipos de condutores, com e sem terminal tubular
- Separação e pré-tensionamento fáceis da mola de contato
- Total compatibilidade com o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete
Blocos de distribuição FIX Sistema de blocos FIX para soluções flexíveis e diversas tarefas na instalação em edifícios
- Grande número de variantes de blocos
- Use no armário de distribuição e no campo para a distribuição de potencial e conexão de dispositivos
- Conexão de, p. ex., persianas elétricas, sistemas de alarme ou no coletor do circuito de aquecimento
Blocos de distribuição PTVFIX Blocos de distribuição especialmente para a distribuição de potencial plana com conexão de condutores lateral
- Instalação sem ferramenta com conexão push-in
- Maior clareza mesmo em pouco espaço – p. ex., na caixa de distribuição
- Fixação flexível em trilhos de fixação, placas de montagem ou por montagem adesiva