Fornecer, proteger e monitorar em edifícios residenciais

Há muito tempo que a digitalização também chegou aos edifícios residenciais. Para este efeito, a diversidade de dispositivos inteligentes aqui utilizados tem de ser alimentada com energia. COMPLETE line oferece soluções sistêmicas para o fornecimento, a proteção e o monitoramento de energia em edifícios residenciais.

Criação de uma fonte de alimentação confiável para edifícios residenciais
Proteção contra raios e sobretensão
Alta capacidade de descarga em formato pequeno – para tensões contínuas de até 440 V. Nossos spark gaps nos protetores contra raios e surtos combinados tipo 1+2 FLASHTRAB são extremamente potentes graças à tecnologia sem corrente subsequente de rede.
Saber mais
Proteção contra raios e sobretensão
Conexão à distribuição
As tomadas de quadro de comando EO com onze diferentes geometrias de conector não podem faltar em qualquer quadro de comando de edifício. Funções adicionais como indicações LED, fusível, interruptor ou disjuntor alargam as possibilidades de aplicação.
Saber mais
Conexão à distribuição
Tomada de proteção dos dispositivos finais
Com a nossa proteção de dispositivos tipo 3 BLOCKTRAB, você protege os dispositivos finais de modo quase invisível. O BLT-T3 é instalado em tomadas de dispositivo, canaletas ou sistemas subterrâneos.
Saber mais
Tomada de proteção dos dispositivos finais
Proteção contra sobretensão para a área exterior
Nas instalações em edifícios com sistema exterior de proteção contra descargas atmosféricas, a proteção contra sobretensão tipo 2 é o segundo nível de proteção após os dispositivos de proteção contra raios tipo 1. VALVETRAB SEC, com uma largura de somente 12 mm por canal, é o dispositivo de proteção contra surtos tipo 2 mais estreito em todo o mundo.
Saber mais
Proteção contra sobretensão para a área exterior
Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
As caixas de conexão de gerador com proteção de strings fora da caixa de comando convencem pelo formato compacto e pela área de aplicação flexível.
Saber mais
Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
Fonte de alimentação DC
Utilize a STEP POWER em sua automação predial. As reduzidas perdas em estado ocioso e o alto grau de rendimento asseguram uma eficiência energética máxima.
Saber mais
Fonte de alimentação DC
UPS DC
UPS DC para sua automação predial: a STEP UPS foi concebida especialmente para a utilização em distribuidores de triagem.
Saber mais
UPS DC
Monitoramento de energia
Os dispositivos de medição de energia EMpro adquirem e comunicam seus dados de energia para sistemas de controle e gerenciamento hierarquicamente superiores.
Saber mais
Monitoramento de energia
Comunicar com segurança
COMPLETE line oferece soluções para a pergunta: "Como posso garantir uma comunicação remota confiável e segura com meu edifício inteligente?".
Saber mais
Comunicar com segurança

O protetor contra raios e surtos combinado tipo 1+2+3 FLASHTRAB protege instalações elétricas de forma confiável contra sobretensão. O módulo de sinalização remota opcional com saída digital sinaliza o acionamento e a necessidade de manutenção.

As tomadas no formato REG para montagem em trilho DIN permitem a conexão direta de dispositivos de 230 V à distribuição principal.

Para os dispositivos com mais de 10 m de comprimento de cabo de distância da distribuição principal protegida se recomenda uma proteção fina adicional.

Especialmente no exterior é importante proteger os consumidores como estações de carga doméstica, iluminação exterior, bombas e instalações fotovoltaicas contra sobretensão. Alguns destes dispositivos dispõem já de fábrica de uma proteção contra sobretensão e em outros casos é necessário um complemento à construção.

As instalações fotovoltaicas necessitam de uma proteção do lado AC e DC. As caixas de conexão de gerador completamente pré-fabricadas simplificam a conexão de forma significativa. Os conectores fotovoltaicos especiais também permitem uma conexão segura.

A alimentação de sistemas elétricos de portas, alarme, notificação e de outros sistemas de segurança e conforto ocorre frequentemente com tensão DC. Para isso, é necessário converter a tensão AC. Por condicionalismos históricos, diferentes sistemas requerem diferentes níveis de tensão. Para tudo isso, as fontes de alimentação STEP POWER oferecem soluções em classes de potência finamente escalonadas.

A utilização de uma UPS DC evita de forma confiável a falha de sistemas elétricos. A UPS DC STEP POWER DC UPS no formato REG está concebida para as necessidades da subdistribuição.

Com o aumento do número de consumidores elétricos aumenta o potencial de otimizar a energia e, assim, a necessidade de monitoramento. Para isso são adequados os dispositivos de medição de energia EMpro que podem ser integrados nas redes correspondentes através de várias interfaces.

Instalação elétrica e eletrônica
Produtos para seu trabalho diário na área da instalação elétrica

Nosso programa abrangente para a instalação elétrica ajuda você com sucesso em muitas tarefas. Desde o cabeamento, passando pela proteção contra sobretensão correta, até a ferramenta adequada – com nossos produtos duradouros e soluções inovadoras asseguramos uma maior eficiência na instalação elétrica.

Descobrir agora todos os produtos
Instalador no quadro de comando com alicate de crimpagem na mão