Fontes de alimentação para a automação predial Oferecemos soluções compactas e eficientes em todas as áreas da instalação elétrica. Nossa ampla linha de produtos abrange todos os níveis comuns de tensão. Componentes de alta qualidade garantem segurança e confiabilidade operacional.
Nossas fontes de alimentação de corrente e de bus são ideais para atender às necessidades da automação predial moderna – seja para uso na indústria ou em residências privadas.
As fontes de alimentação STEP POWER para distribuidores de triagem foram especialmente desenvolvidas para a automação predial. Elas são as primeiras fontes de alimentação com o nível de eficiência VI, podendo ser utilizadas tanto na indústria como em residências privadas. A tecnologia de conexão push-in sem ferramenta em ângulo de 45° com pontos de conexão duplos permite uma colocação em funcionamento rápida e simples no trilho de fixação ou em superfícies planas. As fontes de alimentação abrangem cargas de até 120 W de 0,5 a 6,5 A com tensões de saída de 5 a 56 V DC.
As STEP POWER com conexão USB para aplicações LED e PoE também são perfeitas para uso em distribuidores de triagem.
A fonte de alimentação de bus STEP POWER para sistemas de bus KNX está perfeitamente ajustada para a automação predial moderna. Ela é a primeira no mercado a dispor de um indutor KNX eletrônico com modulação posterior e, desse modo, ativo. Ele se adapta de forma dinâmica à carga dos dispositivos KNX conectados e aumenta com isso a eficiência de sistema de bus.
A tela multifuncional a cores como interface de usuário exibe todos os parâmetros relevantes do sistema KNX e ajuda na colocação em funcionamento, bem como na expansão e no diagnóstico da automação predial.
As fontes de alimentação compactas UNO POWER são o parceiro ideal para quadros de comando estreitos na indústria. As fontes de alimentação abrangem cargas de 25 a 960 W, com tensões de saída de 5 a 48 V DC.
- A STEP POWER para KNX permite uma análise simples graças a uma interface de usuário integrada – todos os parâmetros relevantes do sistema KNX em um só lugar
- Fontes de alimentação especialmente estreitas e planas
- Economia de energia devido a um elevado grau de eficiência energética e baixas perdas em estado ocioso
- Utilização possível no mundo inteiro graças à ampla faixa de entrada AC e DC
- Robustez e confiabilidade com temperaturas de -40 °C a 70 °C
Fonte de alimentação de bus STEP POWER para KNX O bus KNX se torna transparente
- Análise simples graças à interface de usuário integrada – todos os parâmetros relevantes do sistema KNX em um só lugar
- Possibilidade de acessar o histórico como função de diagnóstico no menu
- Circuito de indutor KNX dinâmico exclusivo para maior eficiência
Fontes de alimentação STEP POWER para todas as áreas A solução ideal para aplicações pequenas
- Primeira fonte de alimentação em trilho DIN com carregador USB tipo A e C
- Alimentação de switch PoE com STEP POWER ajustável de 48 a 56 V
- Versão LED plana para alimentação centralizada ou descentralizada de lâmpadas LED
Fontes de alimentação STEP POWER Economizar agora espaço no distribuidor de triagem com fontes de alimentação STEP POWER
- Formato estreito para a economia de espaço ideal
- Montagem rápida graças à Push-in Technology sem ferramenta
- Menos cabeamento graças a pontos de conexão duplos