Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Módulos de relé e lógicos para a instalação elétrica Manuseio simples e comutação e controle confiáveis de sinais digitais e analógicos – para isso existe nosso sistema de relés lógicos PLC logic.

Eletricista inserindo um sistema de relés no quadro de comando

Comute e controle sinais I/O com um sistema altamente compacto e flexível. Para isso, combine os relés plugáveis da família PLC-INTERFACE com o módulo lógico programável PLC logic para criar sua solução personalizada para pequenas tarefas de automação.

  • Combinação flexível graças ao equipamento individual do canal como entrada ou saída, bem como o módulo analógico ou de relé
  • Alta disponibilidade e rápida substituição de relé devido aos elementos de comutação plugáveis
  • Integração simples e segura em sistemas de automação hierarquicamente superiores com interligação via RS-485 Modbus/RTU
  • Acesso descentralizado a dados de processo graças ao gerenciamento baseado na web

PLC logic: o sistema lógico de relés Controle altamente compacto de sinais digitais e analógicos

  • Possibilidade de combinação flexível: construção modular com módulos de relé e analógicos
  • Realização simples de projetos graças ao software intuitivo
  • Interligação simples graças ao Modbus/RTU via RS-485
  • A funcionalidade de controle descentralizado é mantida mesmo que a comunicação falhe

PLC-INTERFACE: sistema altamente compacto de relés Módulos de relé estreitos e potentes formam a base confiável para o sistema de relés lógicos

  • Com relés de estado sólido plugáveis eletromecânicos
  • Manuseio simples e grande programa de acessórios
  • Interligação simples graças ao Modbus/RTU via RS-485
  • Variantes de relé para cada aplicação e função especial, como acionamento manual e funções de segurança